PS116 Pistone S200
PS116-T12-LR1000-S200
PS116-T12-LR1000-S200
Codice prodotto:
103058281
Descrizione prodotto
commutazione tipo lento 1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
Custodia in plastica
Custodia simmetrica
Grado di protezione IP66, IP67
Aggiungi alla lista preferiti
Confronta
Richiesta prodotto
Codice prodotto
PS116-T12-LR1000-S200 | Schmersal - The DNA of Safety