PS116-T12-LR200-K210
Codice prodotto:103009542
Archivio

Descrizione prodotto
- Cavo di collegamento a destra, 2 m
- Custodia in plastica
- Custodia simmetrica
- Grado di protezione IP66, IP67
- Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°
Dati per l'ordine
CodicePS116-T12-LR200-K210
Codice articolo (codice d'ordine)103009542
EAN (European Article Number)4030661462240
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-01
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
Forma di avviamento secondo EN 50047E
Materiale della custodiaMateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, zinco pressofuso, cromato
Area attivametallo
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezzaSì
quantità di contatti ausiliari1
quantità di contatti di sicurezza2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
B10D (contatto NC)20.000.000manovre
B10D contatto NA1.000.000manovre
Osservazionial 10% di Ie e carico resistivo
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva con rotella K210
Materiale rotellamateriale sintetico
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Forza di azionamento, minima {N}11N
Forza di apertura obbligata, minima40N
Velocità di azionamento, minima60mm/min
Velocità di azionamento, massima1m/s
Momento torcente di azionamento, minimo0,2Nm
Momento di torsione dell'apertura obbligata0,6Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo2m
Tipo di collegamentoCavo di collegamentoCavo, 6 poli
Numero di conduttori6
Sezione conduttore0,5mm²
Tipo cavoLiYY
collegamenti, (meccanico)a destra
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore16,6mm
larghezza del sensore31mm
altezza del sensore79mm
Diametro della rotella14mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP66IP67
Classe di protezioneII
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui300 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente di cortocircuito nominale richiesta400A
Categoria d'utilizzo AC-15240VAC
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-131,5A
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lenta
Durata rimbalzo, massimo3ms
Frequenza di commutazione massima5.000/h
Tempo di commutazione, massimo5,5ms
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 30.07.2026, 09:01