PS116-T12-ST-H200
Codice prodotto:103006668


Descrizione prodotto
- Connettore maschio incorporato M12, sotto
- commutazione tipo lento 1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
- Connettore maschio incorporato M12, 8 poli
- Custodia in plastica
- Custodia simmetrica
- Azionatore regolabile con scatti di 15°
- Grado di protezione IP66, IP67
- Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°
Effettuare il login per vedere i prezzi