PS116 Leva oscillante con rotella H200
PS116-T20-STR-H200
PS116-T20-STR-H200
Codice prodotto:
103027450
Descrizione prodotto
Custodia in plastica
Custodia simmetrica
Azionatore regolabile con scatti di 15°
Grado di protezione IP66, IP67
Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°
Aggiungi alla lista preferiti
Confronta
Richiesta prodotto
Codice prodotto
PS116-T20-STR-H200 | Schmersal - The DNA of Safety