PS116-T21-LR500-S200
Codice prodotto:103051681

Descrizione prodotto
- Cavo di collegamento a destra, 5 m
- Custodia in plastica
- Custodia simmetrica
- Grado di protezione IP66, IP67
Dati per l'ordine
CodicePS116-T21-LR500-S200
Codice articolo (codice d'ordine)103051681
EAN (European Article Number)4030661630441
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCC
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
forma costruttiva dell'alloggiamentoforma di costruzione normale
Forma di avviamento secondo EN 50047B
Materiale della custodiaMateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, zinco pressofuso, cromato
Area attivametallo
Peso lordo374g
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezzaSì
quantità di contatti ausiliari2
quantità di contatti di sicurezza1
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
B10D (contatto NC)20.000.000manovre
B10D contatto NA1.000.000manovre
Osservazionial 10% di Ie e carico resistivo
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Elemento di azionamentoPistone S200
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Forza di azionamento, minima {N}10N
Forza di apertura obbligata, minima40N
Velocità di azionamento, minima60mm/min
Velocità di azionamento, massima0,5m/s
Momento di torsione dell'apertura obbligata0,6Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo5m
Tipo di collegamentoCavo di collegamento
Numero di conduttori6
Sezione conduttore0,5mm²
Tipo cavoLiYY
collegamenti, (meccanico)a destra
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore16,6mm
larghezza del sensore31mm
altezza del sensore64mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP66IP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Classe di protezioneII
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui300 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente di cortocircuito nominale richiesta400A
Categoria d'utilizzo AC-15240VAC
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-131,5A
Elemento di commutazione2 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lenta
Durata rimbalzo, massimo3ms
Frequenza di commutazione massima5.000/h
Tempo di commutazione, massimo5,5ms
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 04.09.2026, 18:01