PS116-Z11-L200-J200
Codice prodotto:103047779


Descrizione prodotto
- Cavo di collegamento sotto, 2 m
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
- Custodia in plastica
- Custodia simmetrica
- Azionatore regolabile con scatti di 15°
- Grado di protezione IP66, IP67
- Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°
- Design sec. EN 50047