PS116-Z11-LR200-K240
Codice prodotto:103006573


Descrizione prodotto
- Cavo di collegamento a destra, 2 m
- commutazione tipo rapido 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
- Custodia in plastica
- Custodia simmetrica
- Grado di protezione IP66, IP67
- Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°
Effettuare il login per vedere i prezzi