PS116-Z11-LR200-R201-U2
Codice prodotto:103033934


Descrizione prodotto
- Testina di azionamento girata di 90°
- Cavo di collegamento a destra, 2 m
- Rullo in acciaio inox Ø 9,5 mm
- Custodia simmetrica
- Grado di protezione IP66, IP67
- Custodia in plastica
Your selection: