PS116 Leva con rotella K210
PS116-Z11-LR500-K210
PS116-Z11-LR500-K210
Codice prodotto:
103012518
Descrizione prodotto
Cavo di collegamento a destra, 5 m
Custodia in plastica
Custodia simmetrica
Grado di protezione IP66, IP67
Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°
Aggiungi alla lista preferiti
Confronta
Richiesta prodotto
Codice prodotto