PS116-Z11-LR500-R200
Codice prodotto:103045095


Descrizione prodotto
- commutazione tipo rapido 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
- Cavo di collegamento a destra, 5 m
- Rotella in plastica Ø 9,5 mm
- Custodia in plastica
- Custodia simmetrica
- Grado di protezione IP66, IP67