PS116-Z11-STR-K210-U4 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS116 Leva con rotella K210
PS116-Z11-STR-K210-U4
PS116-Z11-STR-K210-U4
Codice prodotto:
103039300
Descrizione prodotto
Testina di azionamento girata di 180°
Custodia in plastica
Custodia simmetrica
Grado di protezione IP66, IP67
Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°
Aggiungi alla lista preferiti
Confronta
Richiesta prodotto
Codice prodotto