PS116-Z12-L200-N200
Codice prodotto:103008748


Descrizione prodotto
- Cavo di collegamento sotto, 2 m
- Custodia in plastica
- Con rotella in plastica
- Regolabile longitudinalmente in passi di 2 mm
- Azionatore regolabile con scatti di 15°
- Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°