PS116-Z12-LR200-R200
Codice prodotto:103006589

Descrizione prodotto
- Cavo di collegamento a destra, 2 m
- commutazione tipo rapido 1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
- Rotella in plastica Ø 9,5 mm
- Custodia in plastica
- Custodia simmetrica
- Grado di protezione IP66, IP67