PS116-Z12-ST-R200-1297
Archivio
Codice prodotto:103010763


Descrizione prodotto
- Connettore maschio incorporato M12, sotto
- commutazione tipo rapido 1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
- Connettore maschio incorporato M12, 8 poli
- Rotella in plastica Ø 9,5 mm
- Custodia in plastica
- Custodia simmetrica
- Grado di protezione IP66, IP67