1. Interruttori di posizione
  2. PS215

PS215

PS215 con pistone S200

PS215 con pistone S200

  • •Custodia di metallo
  • •Design sec. EN 50047
  • •Elemento di azionamento in plastica
  • •Diametro elemento di azionamento 6 mm
  • •Disponibile con LED
Vai alla categoria
PS215 Pistone S211

PS215 Pistone S211

  • •Bullone a pressione in acciaio inox Ø 10,3 mm
  • •Custodia di metallo
  • •Design sec. EN 50047
  • •Disponibile con LED
Vai alla categoria
PS215 Pistone con rotella R200

PS215 Pistone con rotella R200

  • •Rotella in plastica Ø 9,5 mm
  • •Custodia di metallo
  • •Design sec. EN 50047
  • •Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
  • •Disponibile con LED
Vai alla categoria
PS215 Pistone con rotella R201

PS215 Pistone con rotella R201

  • •Rullo in acciaio inox Ø 9,5 mm
  • •Custodia di metallo
  • •Design sec. EN 50047
  • •Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
  • •Disponibile con LED
Vai alla categoria
PS215 Pistone con rotella R220

PS215 Pistone con rotella R220

  • •Custodia di metallo
  • •Design sec. EN 50047
  • •Disponibile con LED
  • •con manicotto distanziatore al rullo
Vai alla categoria
PS215 Leva con rotella K200

PS215 Leva con rotella K200

  • •Custodia di metallo
  • •Design sec. EN 50047
  • •Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
  • •Disponibile con LED
Vai alla categoria
PS215 Leva con rotella K210

PS215 Leva con rotella K210

  • •Custodia di metallo
  • •Design sec. EN 50047
  • •Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
  • •Disponibile con LED
Vai alla categoria
PS215 Leva oscillante con rotella H200

PS215 Leva oscillante con rotella H200

  • •Custodia di metallo
  • •Design sec. EN 50047
  • •Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
  • •Azionatore regolabile con scatti di 15°
  • •Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°
  • •Disponibile con LED
Vai alla categoria
PS215 Leva oscillante con rotella H202

PS215 Leva oscillante con rotella H202

  • •Custodia di metallo
  • •Design sec. EN 50047
  • •Disponibile con LED
Vai alla categoria
PS215 Leva oscillante con rotella H230

PS215 Leva oscillante con rotella H230

  • •Custodia di metallo
  • •Design sec. EN 50047
  • •Disponibile con LED
Vai alla categoria
PS215 Leva oscillante con rotella H232

PS215 Leva oscillante con rotella H232

  • •Custodia di metallo
  • •Design sec. EN 50047
  • •Disponibile con LED
Vai alla categoria
PS215 Leva oscillante con rotella N200

PS215 Leva oscillante con rotella N200

  • •Azionatore regolabile con scatti di 15°
  • •Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°
  • •Custodia di metallo
  • •Design sec. EN 50047
  • •Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
  • •Regolabile longitudinalmente in passi di 2 mm
  • •Disponibile con LED
Vai alla categoria
PS215 Leva oscillante con rotella N201

PS215 Leva oscillante con rotella N201

  • •Custodia di metallo
  • •Design sec. EN 50047
  • •Disponibile con LED
  • •con rullo in acciaio inox
Vai alla categoria
PS215 Leva oscillante ad asta J200

PS215 Leva oscillante ad asta J200

  • •Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
  • •Azionatore regolabile con scatti di 15°
  • •Custodia di metallo
  • •Design sec. EN 50047
  • •Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
  • •Elemento di azionamento in plastica
  • •Diametro elemento di azionamento 6 mm
  • •Disponibile con LED
Vai alla categoria
PS215 Leva oscillante ad asta J201

PS215 Leva oscillante ad asta J201

  • •Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
  • •Asta tonda di acciaio
  • •Design sec. EN 50047
  • •Disponibile con LED
  • •Azionatore regolabile con scatti di 15°
  • •Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
  • •Diametro elemento di azionamento 6 mm
Vai alla categoria
PS215 Leva angolare K230

PS215 Leva angolare K230

  • •Custodia di metallo
  • •Design sec. EN 50047
  • •Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
  • •Azionamento parallelamente all'interruttore dal basso, perciò adatto solo per custodie strette.
  • •Disponibile con LED
Vai alla categoria
PS215 Leva angolare K231

PS215 Leva angolare K231

  • •con rullo in acciaio inox
  • •Custodia di metallo
  • •Design sec. EN 50047
  • •Disponibile con LED
Vai alla categoria
PS215 Leva angolare K240

PS215 Leva angolare K240

  • •Custodia di metallo
  • •Design sec. EN 50047
  • •Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
  • •Disponibile con LED
Vai alla categoria
PS215 Leva angolare K250

PS215 Leva angolare K250

  • •Custodia di metallo
  • •Design sec. EN 50047
  • •Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
  • •Azionamento parallelamente all'interruttore dal basso, perciò adatto solo per custodie strette.
  • •Disponibile con LED
Vai alla categoria