PS215-T11-S200-T-2980
Codice prodotto:103030639


Descrizione prodotto
- Con guarnizione in neoprene (privo di LABS)
- Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
- Passacavo 1 x M20 x 1,5
- Custodia di metallo
- Design sec. EN 50047
- Elemento di azionamento in plastica
- Diametro elemento di azionamento 6 mm
- Disponibile con LED