PS215-T11-ST-R200
Codice prodotto:103032778

Descrizione prodotto
- Rotella in plastica Ø 9,5 mm
- Custodia di metallo
- Design sec. EN 50047
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
- Disponibile con LED
Dati per l'ordine
CodicePS215-T11-ST-R200
Codice articolo (codice d'ordine)103032778
EAN (European Article Number)4030661529837
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-01
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
Forma di avviamento secondo EN 50047C
Materiale della custodiaMetallo, zinco pressofuso
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo224g
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezzaSì
quantità di contatti ausiliari1
quantità di contatti di sicurezza1
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
B10D (contatto NC)20.000.000manovre
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Elemento di azionamentoPistone a rotella R200
Materiale rotellamateriale sintetico
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Forza di apertura obbligata, minima40N
Velocità di azionamento, minima60mm/min
Velocità di azionamento, massima0,5m/s
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio2Nm
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio per il coperchio della custodia2,6Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Posizione connettoreSotto
Tipo di collegamentoConnettore maschio incorporato M12, 4 poli
Sezione di collegamento, minima0,34 mm²
Sezione di collegamento, massimo1,5 mm²
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, minimum0,6Nm
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, massima0,8Nm
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore32,5mm
larghezza del sensore31mm
altezza del sensore85,6mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP66IP67
Classe di protezioneI
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui50 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua4A
Corrente di cortocircuito nominale richiesta400A
Categoria d'utilizzo AC-1550VAC
Categoria d'utilizzo AC-153A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-133A
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima5.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 26.07.2026, 21:04