PS215-T20-K200-T
Codice prodotto:103033432

Descrizione prodotto
- fino −40°C Temperatura ambiente
- Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
- Passacavo 1 x M20 x 1,5
- Custodia di metallo
- Design sec. EN 50047
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
- Disponibile con LED
Dati per l'ordine
CodicePS215-T20-K200-T
Codice articolo (codice d'ordine)103033432
EAN (European Article Number)4030661620602
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-01
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
Forma di avviamento secondo EN 50047E
Materiale della custodiaMetallo, zinco pressofuso
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo216g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti ausiliari2
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva con rotella K200
Materiale rotellamateriale sintetico
Posizione della connessione cavisotto
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di apertura obbligata, minima40N
Velocità di azionamento, minima60mm/min
Velocità di azionamento, massima1m/s
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio2Nm
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio per il coperchio della custodia2,6Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Osservazioni (passacavi)Settle length of the conductor 5...6mm
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0,34 mm²
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, minimum0,6Nm
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, massima0,8Nm
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore32,5mm
larghezza del sensore31mm
altezza del sensore95mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP66IP67
Classe di protezioneI
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Corrente di cortocircuito nominale richiesta400A
Categoria d'utilizzo AC-15240VAC
Categoria d'utilizzo AC-153A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-133A
Elemento di commutazione2 contatto di chiusura (NO)
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima5.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25.07.2026, 11:49