PS215 Pistone con rotella R220
PS215-Z11-R220
PS215-Z11-R220
Codice prodotto:
103035354
Descrizione prodotto
Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
Passacavo 1 x M20 x 1,5
Custodia di metallo
Design sec. EN 50047
Disponibile con LED
Aggiungi alla lista preferiti
Confronta
Richiesta prodotto
Codice prodotto
PS215-Z11-R220 | Schmersal - The DNA of Safety