PS215-Z12-G-ST-J200
Codice prodotto:103053910

Descrizione prodotto
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
- Azionatore regolabile con scatti di 15°
- Custodia di metallo
- Design sec. EN 50047
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
- Elemento di azionamento in plastica
- Diametro elemento di azionamento 6 mm
- Disponibile con LED