PS215 con pistone S200
PS215-Z12-G-ST-S200
PS215-Z12-G-ST-S200
Codice prodotto:
103053908
Descrizione prodotto
Custodia di metallo
Design sec. EN 50047
Elemento di azionamento in plastica
Diametro elemento di azionamento 6 mm
Disponibile con LED
Aggiungi alla lista preferiti
Confronta
Richiesta prodotto
Codice prodotto
PS215-Z12-G-ST-S200 | Schmersal - The DNA of Safety