PS215-Z12-R201
Codice prodotto:103059840


Descrizione prodotto
- Resistente alle temperature fino -40 C
- Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
- Passacavo 1 x M20 x 1,5
- Rullo in acciaio inox Ø 9,5 mm
- Custodia di metallo
- Design sec. EN 50047
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
- Disponibile con LED
Effettuare il login per vedere i prezzi