PS216-T11-Q200
Codice prodotto:103032511

Descrizione prodotto
- Custodia in plastica con coperchio ad aggancio a ribalta
- forma piccola
- montaggo verticale
- Nessuna torsione dell'anello di traino possibile
- Funzione di azionamento graduale (principio "push-push")
- Disponibile con LED
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodicePS216-T11-Q200
Codice articolo (codice d'ordine)103032511
EAN (European Article Number)4030661546209
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-01
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
Lunghezza della fune, massimo50m
Peso lordo133g
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezzaSì
quantità di contatti ausiliari1
quantità di contatti di sicurezza1
Dati meccanici
Posizione della connessione cavisotto
Durata meccanica, minimo100.000manovre
Forza di apertura obbligata, minima45N
Velocità di azionamento, minima60mm/min
Velocità di azionamento, massima1m/s
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0,34 mm²
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore32,5mm
larghezza del sensore31mm
altezza del sensore116mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP66IP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Classe di protezioneII
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Corrente di cortocircuito nominale richiesta400A
Categoria d'utilizzo AC-15240VAC
Categoria d'utilizzo AC-153A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-133A
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lenta
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 03.09.2026, 02:21