PS216-T11-R220
Codice prodotto:103035355

Descrizione prodotto
- Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
- Passacavo 1 x M20 x 1,5
- Rotella in plastica Ø 9,5 mm
- Custodia in plastica con coperchio ad aggancio a ribalta
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
- Design sec. EN 50047
- Disponibile con LED
Dati per l'ordine
CodicePS216-T11-R220
Codice articolo (codice d'ordine)103035355
EAN (European Article Number)4030661539775
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
forma costruttiva dell'alloggiamentoforma di costruzione normale
Forma di avviamento secondo EN 50047C
Materiale della custodiaMateriale sintetico, rinforzato con fibra di vetro
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezzaSì
quantità di contatti ausiliari1
quantità di contatti di sicurezza1
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
B10D (contatto NC)20.000.000manovre
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Materiale rotellamateriale sintetico
Posizione della connessione cavisotto
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Forza di apertura obbligata, minima40N
Velocità di azionamento, minima60mm/min
Velocità di azionamento, massima1m/s
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio1,2Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0,34 mm²
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, minimum0,6Nm
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, massima0,8Nm
Strip length5mm
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore32,5mm
larghezza del sensore31mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP66IP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Classe di protezioneII
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Corrente di cortocircuito nominale richiesta400A
Categoria d'utilizzo AC-15240VAC
Categoria d'utilizzo AC-153A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-133A
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima5.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 12.10.2026, 06:22