PS216-Z02-N200
Codice prodotto:103031911

Descrizione prodotto
- Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
- Passacavo 1 x M20 x 1,5
- Azionatore regolabile con scatti di 15°
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
- Custodia in plastica con coperchio ad aggancio a ribalta
- Design sec. EN 50047
- Regolabile longitudinalmente in passi di 2 mm
- Disponibile con LED
Dati per l'ordine
CodicePS216-Z02-N200
Codice articolo (codice d'ordine)103031911
EAN (European Article Number)4030661679556
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
forma costruttiva dell'alloggiamentoforma di costruzione normale
Forma di avviamento secondo EN 50047A
Materiale della custodiaMateriale sintetico, rinforzato con fibra di vetro
Peso lordo133g
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezzaSì
quantità di contatti di sicurezza2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
B10D (contatto NC)20.000.000manovre
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva oscillante con rotella N200
Materiale rotellamateriale sintetico
Posizione della connessione cavisotto
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Forza di apertura obbligata, minima40N
Velocità di azionamento, minima10mm/min
Velocità di azionamento, massima1m/s
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio1,2Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Osservazioni (passacavi)Settle length of the conductor 5...6mm
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0,34 mm²
Sezione di collegamento, massimo1,5 mm²
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, minimum0,6Nm
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, massima0,8Nm
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore32,5mm
larghezza del sensore31mm
altezza del sensore150,5mm
Diametro della rotella20mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP66IP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Classe di protezioneII
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Corrente di cortocircuito nominale richiesta400A
Categoria d'utilizzo AC-15240VAC
Categoria d'utilizzo AC-153A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-133A
Elemento di commutazione2 contatto d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione rapida
Frequenza di commutazione massima5.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 06.09.2026, 11:03