PS216-Z11-M16-J200
Codice prodotto:103027569


Descrizione prodotto
- Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
- entrata cavo M16 x 1,5
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
- Azionatore regolabile con scatti di 15°
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
- Custodia in plastica con coperchio ad aggancio a ribalta
- Design sec. EN 50047
- Disponibile con LED