PS216L-Z11R-M16-K210-U2
Codice prodotto:103030673


Descrizione prodotto
- Testina di azionamento girata di 90°
- Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
- entrata cavo M16 x 1,5
- Custodia in plastica con coperchio ad aggancio a ribalta
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
- Design sec. EN 50047
- Disponibile con LED