PS226-Z02-J203
Codice prodotto:103047553

Descrizione prodotto
- Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
- Passacavo 1 x M20 x 1,5
- Design sec. EN 50047
- Disponibile con LED
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
- Azionatore regolabile con scatti di 15°
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
- Custodia in plastica con coperchio ad aggancio a ribalta
Dati per l'ordine
CodicePS226-Z02-J203
Codice articolo (codice d'ordine)103047553
EAN (European Article Number)4030661618890
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
forma costruttiva dell'alloggiamentoforma di costruzione normale
Materiale della custodiaMateriale sintetico, rinforzato con fibra di vetro
Materiale levametallo
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura2
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva oscillante ad asta J203
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Forza di apertura obbligata, minima40N
Velocità di azionamento, minima10mm/min
Velocità di azionamento, massima1m/s
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio1,2Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0,34 mm²
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, minimum0,6Nm
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, massima0,8Nm
Strip length5mm
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore33mm
larghezza del sensore59mm
altezza del sensore180,5mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP66IP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Classe di protezioneII
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Corrente di cortocircuito nominale richiesta400A
Categoria d'utilizzo AC-15240VAC
Categoria d'utilizzo AC-153A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-133A
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)2 contatto d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione rapida
Frequenza di commutazione massima5.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 03.11.2026, 23:32