PS226-Z11-R200-U2
Codice prodotto:103046669


Descrizione prodotto
- Testina di azionamento girata di 90°
- Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
- Passacavo 1 x M20 x 1,5
- Custodia in plastica con coperchio ad aggancio a ribalta
- Passacavo 2 x M20 x 1,5
- Design sec. EN 50047
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
- Disponibile con LED