PS226-Z12-K210
Codice prodotto:103015057


Descrizione prodotto
- Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
- Passacavo 1 x M20 x 1,5
- Custodia in plastica con coperchio ad aggancio a ribalta
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
- Passacavo 2 x M20 x 1,5
- Design sec. EN 50047
- Disponibile con LED
Effettuare il login per vedere i prezzi