PS315 Pistone S200•Custodia di metallo•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Design sec. EN 50041•Disponibile con LED•Elemento di azionamento in plasticaVai alla categoria
PS315 Pistone S300•Custodia di metallo•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Design sec. EN 50041•Disponibile con LED•Elemento di azionamento in plasticaVai alla categoria
PS315 Pistone con rotella R300•Custodia di metallo•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Design sec. EN 50041•Disponibile con LEDVai alla categoria
PS315 Pistone con rotella R301•Custodia di metallo•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Design sec. EN 50041•Disponibile con LED•con rullo in acciaio inoxVai alla categoria
PS315 Pistone con rotella R302•Con rotella in ottone•Custodia di metallo•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Design sec. EN 50041•Disponibile con LEDVai alla categoria
PS315 Leva con rotella K360•Custodia di metallo•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Design sec. EN 50041•Disponibile con LEDVai alla categoria
PS315 Leva con rotella K370•Custodia di metallo•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Design sec. EN 50041•Disponibile con LEDVai alla categoria
PS315 Leva oscillante con rotella H300•Custodia di metallo•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Design sec. EN 50041•Disponibile con LEDVai alla categoria
PS315 Leva oscillante con rotella H301•Custodia di metallo•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Design sec. EN 50041•Disponibile con LEDVai alla categoria
PS315 Leva oscillante con rotella H302•Con rotella in ottone•Custodia di metallo•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Design sec. EN 50041•Disponibile con LEDVai alla categoria
PS315 Leva oscillante con rotella H311•Custodia di metallo•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Design sec. EN 50041•Disponibile con LED•con rullo in acciaio inoxVai alla categoria
PS315 Leva oscillante con rotella H310•Custodia di metallo•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Design sec. EN 50041•Disponibile con LEDVai alla categoria
PS315 Leva oscillante con rotella H312•Con rotella in ottone•Custodia di metallo•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Design sec. EN 50041•Disponibile con LEDVai alla categoria
PS315 roller lever H330•Custodia di metallo•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Design sec. EN 50041•Disponibile con LEDVai alla categoria
PS315 Leva oscillante con rotella N300•Custodia di metallo•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Design sec. EN 50041•Azionatore regolabile con scatti di 15°•Regolabile longitudinalmente in passi di 2 mm•Disponibile con LEDVai alla categoria
PS315 Leva oscillante con rotella N301•Custodia di metallo•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Design sec. EN 50041•Azionatore regolabile con scatti di 15°•Regolabile longitudinalmente in passi di 2 mm•Disponibile con LED•con rullo in acciaio inoxVai alla categoria
PS315 Leva oscillante con rotella N302•Con rotella in ottone•Custodia di metallo•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Design sec. EN 50041•Azionatore regolabile con scatti di 15°•Regolabile longitudinalmente in passi di 2 mm•Disponibile con LEDVai alla categoria
PS315 Leva oscillante con rotella N306•con rotella isolata in gomma 50 mm Diametro•Custodia di metallo•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Design sec. EN 50041•Azionatore regolabile con scatti di 15°•Regolabile longitudinalmente in passi di 2 mm•Disponibile con LEDVai alla categoria
PS315 Leva oscillante ad asta J300•Custodia di metallo•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Design sec. EN 50041•Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento•Azionatore regolabile con scatti di 15°•Disponibile con LEDVai alla categoria
PS315 Leva oscillante ad asta J301•Custodia di metallo•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Design sec. EN 50041•Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento•Azionatore regolabile con scatti di 15°•Disponibile con LED•con asta in acciaio inoxVai alla categoria
PS315 Asta a molla F230•Custodia di metallo•Design sec. EN 50041•Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento•Disponibile con LED•Asta di azionamento a mollaVai alla categoria
PS315 Asta a molla F231•Custodia di metallo•Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°•Design sec. EN 50041•Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento•Disponibile con LED•Leva con asta a molla in acciaio inoxVai alla categoria