schmersal_s_icon.png

PS315 roller lever N306


PS315-T12-N306

Codice prodotto 103047591

Position switch with safety function

PS315-Z11-N306

Codice prodotto 103047592

Position switch with safety function

PS315-Z12-N306

Codice prodotto 103048816

Position switch with safety function

PS315-Z02-N306

Codice prodotto 103048962

  • con rotella isolata in gomma 50 mm Diametro
  • Custodia di metallo
  • Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
  • Design sec. EN 50041
  • Azionatore regolabile con scatti di 15°
  • Regolabile longitudinalmente in passi di 2 mm
  • Disponibile con LED