PS315-Z11A1-H312-U4-X12
Codice prodotto:103030738


Descrizione prodotto
- Testina di azionamento girata di 180°
- Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
- Passacavo 1 x M20 x 1,5
- Con rotella in ottone
- Custodia di metallo
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
- Design sec. EN 50041
- Disponibile con LED