PS316-Z11-H326
Codice prodotto:103032038


Descrizione prodotto
- Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
- Passacavo 1 x M20 x 1,5
- con rotella isolata in gomma 50 mm Diametro
- Custodia in plastica con coperchio ad aggancio a ribalta
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
- Design sec. EN 50041
Effettuare il login per vedere i prezzi