PSC1-A-90-PROG-CABLE
Codice prodotto:103008480
Archivio

Descrizione prodotto
- Cavo di programmazione USB per la programmazione e/o la diagnostica dei sistemi di comando PSC1
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodicePSC1-A-90-PROG-CABLE
Codice articolo (codice d'ordine)103008480
EAN (European Article Number)4030661454863
Numero eCl@ss, versione 12.027-24-22-20
Numero eCl@ss, versione 11.027-24-22-20
Numero eCl@ss, versione 9.027-24-22-20
Numero ETIM, versione 7.0EC000237
Numero ETIM, versione 6.0EC000237
Dati generali
Peso lordo250g
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP20
Fornitura
FornituraIn dotazione: convertitore d'interfaccia
- Cavo di collegamento USB, tipo USB A-B, per collegare il convertitore al PC
- Cavo d'interfaccia seriale con 2 connettori RJ10 per collegare il convertitore all'unità
- Cavo di collegamento USB, tipo USB A-B, per collegare il convertitore al PC
- Cavo d'interfaccia seriale con 2 connettori RJ10 per collegare il convertitore all'unità
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 30.09.2026, 09:13