PSC1-C-10-FB10-PNPS
Codice prodotto:103049460
Archivio

Descrizione prodotto
- Scheda di memoria
- Conversione dei protocolli fieldbus via software
- Gateway bus SD integrato
- Espandibile a livello modulare fino a 64 ingressi/uscite sicure
- 4 Uscite sicure a semiconduttore a commutazione pp 2 A, commutabili in 2 uscite sicure a semiconduttore a commutazione p-/n
- 14 ingressi sicuri sul modulo base
- 2 Uscite di segnalazione
- 2 contatti relè sicuri
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodicePSC1-C-10-FB10-PNPS
Codice articolo (codice d'ordine)103049460
EAN (European Article Number)4030661624068
Numero eCl@ss, versione 12.027-24-22-07
Numero eCl@ss, versione 11.027-24-22-07
Numero eCl@ss, versione 9.027-24-22-07
Numero ETIM, versione 7.0EC000236
Numero ETIM, versione 6.0EC000236
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULusTÜV
Dati generali
Peso lordo581g
Dati generali - Caratteristiche
Slot per scheda SDSì
Comunicazione Master-Masterno
Gateway bus SD integratoSì
Numero di uscite a impulsi (uscita di clock)2
Numero di uscite a relè (1 canale)2
Numero di ingressi digitali sicuri 14
Numero di uscite digitali sicure4
Numero delle uscite di segnalazione2
Numero di moduli di espansione, massimo2
Osservazioni per la sicurezza
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH1,26 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Montaggiomontaggio a scatto su guida DIN
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Sezione di collegamento, minima0,2 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
Sezione conduttore, minimo24AWG
Sezione conduttore, massimo12AWG
collegamenti, (meccanico)morsetti a vite asportabili
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza67,5mm
altezza100mm
profondità115mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP20
Temperatura ambiente+0 ... +50 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +70 °C
Umidità relativa, minima5%
Umidità relativa, massima85%
Osservazioni (umidità relativa)non condensante
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco2
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -15 % / +20 %
tensione d'esercizio nominale24VDC
Dati elettrici - Interfaccia di comunicazione universale
Denominazione, Interfaccia di comunicazioneRJ45
Dati elettrici - Protocolli di comunicazione
Protocollo bus di campoEtherCATEtherNet IPPROFINET / PROFIsafePROFINET IO
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d'esercizio nominale (uscite di sicurezza)2.000mA
Esecuzione degli elementi di commutazioneresistente a cortocircuito, commutazione p (Q2 e Q3)
Dati elettrici - Uscite relè sicure
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-152A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-132A
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Compatibilità elettromagneticaDIN EN 61800-3DIN EN 62061
Interferenza emessaDIN EN 61000-6-4
Resistenza alle interferenzeDIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
Fornitura
FornituraConnettore bus backplaneMorsetti di collegamento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10.08.2026, 07:27