PSC1-C-100-FB2-PBPS
Codice prodotto:103058675

Descrizione prodotto
- Scheda di memoria
- Espandibile con moduli IO remoti sicuri
- Comunicazione incrociata sicura tra un massimo di 4 controlli master
- Dispositivo in reti fieldbus protette
- Gateway bus SD integrato
- Ampliabile con un massimo di 8 moduli di espansione
- sec. EN 61800-5-2 ()
- 4 Uscite sicure a semiconduttore a commutazione pp 2 A, commutabili in 2 uscite sicure a semiconduttore a commutazione p-/n
- 14 ingressi sicuri sul modulo base
- 20 ingressi/uscite sicuri commutabili
- 6 Uscite di segnalazione
- 2 contatti relè sicuri