PSC1-E-131-12DI-10DIO
Codice prodotto:103056288

Descrizione prodotto
- Modulo di espansione per la serie PSC1-C-100
- 12 ingressi digitali sicuri
- 10 ingressi/uscite di sicurezza commutabili
- 2 uscite di segnalazione aggiuntive
Dati per l'ordine
CodicePSC1-E-131-12DI-10DIO
Codice articolo (codice d'ordine)103056288
EAN (European Article Number)4030661480886
Numero eCl@ss, versione 12.027-24-22-04
Numero eCl@ss, versione 11.027-24-22-04
Numero eCl@ss, versione 9.027-24-22-04
Numero ETIM, versione 7.0EC001419
Numero ETIM, versione 6.0EC001419
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULusTÜV
Dati generali
Peso lordo443g
Dati generali - Caratteristiche
Numero di ingressi digitali sicuri 12
Numero di ingressi/uscite digitali sicuri10
Numero delle uscite di segnalazione2
Osservazioni per la sicurezza
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Montaggiomontaggio a scatto su guida DIN
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Sezione di collegamento, minima0,2 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
Sezione conduttore, minimo24AWG
Sezione conduttore, massimo12AWG
collegamenti, (meccanico)morsetti a vite asportabili
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza45mm
altezza100mm
profondità115mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP20
Temperatura ambiente+0 ... +50 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +70 °C
Umidità relativa, minima5%
Umidità relativa, massima85%
Osservazioni (umidità relativa)non condensante
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco2
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -15 % / +20 %
tensione d'esercizio nominale24VDC
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d'esercizio nominale (uscite di sicurezza)2.000mA
Dati elettrici - Uscite relè sicure
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-152A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-132A
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Compatibilità elettromagneticaDIN EN 61800-3DIN EN 62061
Interferenza emessaDIN EN 61000-6-4
Resistenza alle interferenzeDIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
Fornitura
FornituraConnettore bus backplaneMorsetti di collegamento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 01.10.2026, 09:04