1. Pulpiti di controllo a due mani
  2. Pulpito di comando a due mani sec. EN ISO 13851

Pulpito di comando a due mani sec. EN ISO 13851

SRB200ZHX1

SRB200ZHX1

  • •Controllo di pulpito di comando a due mani sec. EN ISO 13851
  • •2 contatti di sicurezza, STOP 0
Vai alla categoria
SRB201ZH

SRB201ZH

  • •Controllo di pulpito di comando a due mani sec. EN ISO 13851
  • •2 contatti di sicurezza, STOP 0
  • •1 Uscite di segnalazione
Vai alla categoria
SRB201ZHX3

SRB201ZHX3

  • •Controllo di pulpito di comando a due mani sec. EN ISO 13851
  • •2 contatti di sicurezza, STOP 0
  • •1 Uscite di segnalazione
Vai alla categoria
SRB-E-402ST

SRB-E-402ST

  • •2 x uscite di sicurezza a relè
  • •2 x (1 o 2) -ingressi di sicurezza
  • •Modulo combinato (doppia valorizzazione), 2 x STOP 0 indipendenti
  • •2  x uscite di sicurezza a transistor
  • •2 x Pulsante di avvio / Autostart
  • •1 x controllo di pulpito di comando a 2 mani secondo ISO 13851
Vai alla categoria
SRB-E-201ST

SRB-E-201ST

  • •1 Uscite di segnalazione
  • •Pulsante di avvio / Auto-start
  • •STOP 0 funzione
  • •1 oder 2 -canale di controllo
  • •2 Uscite di sicurezza 5,5 A
  • •Controllo di pulpito di comando a due mani sec. EN ISO 13851
Vai alla categoria