RDAN6
Codice prodotto:101188331

Dati per l'ordine
CodiceRDAN6
Codice articolo (codice d'ordine)101188331
EAN (European Article Number)4030661487328
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-13
Numero ETIM, versione 7.0EC000222
Numero ETIM, versione 6.0EC000222
Dati generali
VersioneAttuatore rotante per potenziometro
forma di costruzioneTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbro
Materiale dell'anello frontaleAlluminio
Materiale del potenziometroOttone, nichelato / acciaio inossidabile
Materiale del pulsante rotativoABS
Colore dell'anello frontaleArgento
Colore dei selettorigrigio
Peso lordo50g
Dati generali - Caratteristiche
Montaggio piastra frontaleSì
flangia di montaggioSì
Isolamento completo: Sì
Dati meccanici
Forza di azionamento0,2N
MontaggioFlangia di montaggio
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Dati meccanici - Dimensioni
altezza31mm
Profondità di montaggio63mm
Diametro del pulsante rotativo19mm
Diametro dell'anello frontale39,5mm
Diametro di montaggio22,3mm
Foro del supporto del potenziometro30 … 40 mm
Diametro dell'albero, massimo6mm
Spessore della piastra frontale, minima1,5mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura50 x 60mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente+0 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Dati elettrici
Frequenza di commutazione del dispositivo di controllo, massima1.000/h
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 08.11.2026, 17:04