RDP40BL
Codice prodotto:101188290
Archivio

Descrizione prodotto
- senza arresto
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
- Grado di protezione IP65
- Custodia di alluminio
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceRDP40BL
Codice articolo (codice d'ordine)101188290
EAN (European Article Number)4030661486918
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-12
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-12
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-12
Numero ETIM, versione 7.0EC001038
Numero ETIM, versione 6.0EC001038
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionePulsante - Montaggio piastra frontale
forma di costruzioneTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbroTenute piatte, Guarnizioni
materiale dell'apparecchio di comandoAlluminio
Materiale dell'anello frontaleAlluminio
Colore dell'apparecchio di comandoblu
Colore dell'anello frontaleArgento
Peso lordo71g
Dati generali - Caratteristiche
Montaggio piastra frontaleSì
flangia di montaggioSì
Tastatore possibile Sì
Isolamento completo: Sì
Dati meccanici
Sbloccosenza
Durata meccanica, dispositivi di comando1.000.000manovre
MontaggioFlangia di montaggio EFM
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Forza di azionamento tipica del pulsante2N
Corsa di azionamento, minima4mm
Corsa di azionamento, massima5mm
Dati meccanici - Dimensioni
altezza37,5mm
Osservazioni (profondità di montaggio)Depth behind front panel including one contact element
diametro totale39,5mm
Diametro per le testine di attuazione37mm
Diametro dell'anello frontale39,5mm
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
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Dati elettrici
Frequenza di commutazione del dispositivo di controllo, massima1.000/h
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 22.11.2026, 23:11