RDRZ45GB
Codice prodotto:101195098

Descrizione prodotto
- con blocco
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceRDRZ45GB
Codice articolo (codice d'ordine)101195098
EAN (European Article Number)4030661455440
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-12
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-12
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-12
Numero ETIM, versione 7.0EC001038
Numero ETIM, versione 6.0EC001038
Dati generali
PrescrizioniEN ISO 13850
VersionePulsante - Montaggio piastra frontale
forma di costruzioneTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbroTenute piatte, Guarnizioni
materiale dell'apparecchio di comandoAlluminio, verniciato a polveri
Materiale dell'anello frontaleAlluminio
Colore dell'apparecchio di comandogiallo
Colore dell'anello frontaleArgento
Peso lordo70g
Dati generali - Caratteristiche
flangia di montaggioSì
Meccanismo di scatto integrato Sì
Snap-in disponibile Sì
Isolamento completo: Sì
Dati meccanici
Sbloccosbloccaggio a tirante
Durata meccanica, minimo100.000manovre
Corsa di comando4mm
MontaggioFlangia di montaggio EFM
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Dati meccanici - Dimensioni
altezza27,5mm
Osservazioni (profondità di montaggio)Depth behind front panel including one contact element
diametro totale45mm
Diametro per le testine di attuazione45mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura50 x 60mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
resistenza a urti30 g / 18 ms
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29.09.2026, 02:46