RDTGN
Codice prodotto:101188243

Descrizione prodotto
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
- Grado di protezione IP65
- Custodia di alluminio
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceRDTGN
Codice articolo (codice d'ordine)101188243
EAN (European Article Number)4030661486963
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-10
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-10
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-10
Numero ETIM, versione 7.0EC000221
Numero ETIM, versione 6.0EC000221
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionePulsante
forma di costruzioneTastieraTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbroTenute piatte, Guarnizioni
materiale dell'apparecchio di comandoAlluminio
Materiale della calottaAluminum
Materiale dell'anello frontaleAluminio - anodizzato
Colore dell'apparecchio di comandoverde
Colore dell'anello frontaleArgento
Peso lordo40g
Dati generali - Caratteristiche
Montaggio piastra frontaleSì
flangia di montaggioSì
Tastatore possibile Sì
Isolamento completo: Sì
Dati meccanici
Sbloccosenza
Durata meccanica, dispositivi di comando10.000.000manovre
MontaggioFlangia di montaggio EFM
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Forza di azionamento tipica del pulsante1,5N
Corsa di azionamento, minima4mm
Corsa di azionamento, massima5mm
Dati meccanici - Dimensioni
Altezza di installazione11mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
diametro totale39,5mm
Altezza del superficie pulsante0,5mm
diametro dela superficie del pulsante28mm
Diametro dell'anello frontale39,5mm
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
Temperatura ambiente-28 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Dati elettrici
Frequenza di commutazione del dispositivo di controllo, massima1.000/h
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.11.2026, 17:00