RF-AZ/AZM201-B30-SZ
Codice prodotto:103001074

Descrizione prodotto
- permette il retrofit di una pinza di bloccaggio integrata
- adatto a sistemi attuatori B30 esistenti
- Pinza di bloccaggio con 3 fori
- Per impianti controllabile difficilmente
- Impedisce l'azionamento dell'interruttore
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceRF-AZ/AZM201-B30-SZ
Codice articolo (codice d'ordine)103001074
EAN (European Article Number)4030661421698
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002594
Numero ETIM, versione 6.0EC002594
Dati generali
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Materiale del rivestimento della custodiarivestito con polveri
Materialemetallo
Colore dei prodottinero
Dati generali - Caratteristiche
Pinza di bloccaggio integrataSì
Dati meccanici
Montaggio azionatoreEsterno
Dati meccanici - Dimensioni
profondità5mm
Lunghezza della attuatore60mm
Larghezza della attuatore115mm
Fornitura
Fornitura1x Piastra di montaggio
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 22.10.2026, 16:24