RK-T-22-2ST8-2
Codice prodotto:103012430

Descrizione prodotto
- Joystick con ritorno a molla
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
- Montaggio Dado zigrinato
- fino a 6 mm Spessore calotta frontale
- Per condizioni ambientali difficili
Dati per l'ordine
CodiceRK-T-22-2ST8-2
Codice articolo (codice d'ordine)103012430
EAN (European Article Number)4030661489971
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-14-04
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-14-04
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-14-04
Numero ETIM, versione 7.0EC000632
Numero ETIM, versione 6.0EC000632
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
materiale dell'apparecchio di comandomateriale sintetico
Materiale dell'anello frontalemateriale sintetico
Materiale del soffietto di tenutasilicone
Spessore del materiale del soffietto1,5mm
Colore dell'anello frontalenero
Colore del rivestimento della guarnizionegrigio
Peso lordo160g
Dati generali - Caratteristiche
Ritorno in posizione zeroSì
Elemento di tenuta, aggiuntivoSì
Applicazioni in esternoSì
Funzioni di sicurezzano
quantità di direzioni2
Numero di posizione pulsante2
Osservazioni (posizioni pulsante)Posizione A, B
Numero di collegamenti meccanici2
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Durata meccanica, posizione momentanea (per posizione)500.000manovre
Angolo di commutazione20°
Forza di azionamento, circa11N
MontaggioDado centrale SW41
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamento2 x Connettore maschio incorporato M12, 8 poli, codifica A
Dati meccanici - Dimensioni
Profondità di montaggio30mm
Osservazioni (profondità di montaggio)Più collegamento ad innesto
Lunghezza della attuatore85mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1,5mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Diametro per il montaggio secondo EN 60947-122.3 + 0.4mm
Spaziatura90 x 90mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione dell'elemento di contattoIP67
Grado di protezione della piastra frontaleIP67IP69
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
resistenza a urti30 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui30 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,5kV
Grado di sporco2
Dati elettrici
Corrente di funzionamento300mA
Categoria d'utilizzo DC-1230VDC
Categoria d'utilizzo DC-120,3A
Capacità di commutazione, massima7,2W
principio di comandoContatti reed, ad azionamento senza contatto
Frequenza di commutazione massima1.200/h
Elemento di commutazioneSondaggio
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 08.08.2026, 04:36