RK-T-42-2ST8-2 | Schmersal - The DNA of Safety
More
Joystick /Manipolatore - RK
RK-T-42-2ST8-2
RK-T-42-2ST8-2
Codice prodotto:
103012428
Descrizione prodotto
Joystick con ritorno a molla
Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
Montaggio Dado zigrinato
fino a 6 mm Spessore calotta frontale
Per condizioni ambientali difficili
Aggiungi alla lista preferiti
Confronta
Richiesta prodotto