RL
Codice prodotto:101190088

Descrizione prodotto
- Stampa con simbolo lampada a incandescenza
Dati per l'ordine
CodiceRL
Codice articolo (codice d'ordine)101190088
EAN (European Article Number)4030661448794
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-09
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-09
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-09
Numero ETIM, versione 7.0EC000204
Numero ETIM, versione 6.0EC000204
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicURus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Fattori climaticiIEC 60068-2-30
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Peso lordo35g
Dati meccanici
Istruzioni di montaggioinnestabile
Montaggiobaionetta
Posizione flangia di montaggio3
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamentiEN 50005EN 50013
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0,5 mm², flessibili0,5 mm², rigido
Sezione di collegamento, massimo1,5 mm², flessibili2,5 mm², rigido
Coppia di serraggio dei morsetti1Nm
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza46mm
larghezza10mm
profondità45mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
resistenza a urti30 g / 18 ms
Elevata resistenza agli urti20 g / 10 ... 150 Hz
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Grado di sporco3
Dati elettrici
tensione d'esercizio nominale250VAC
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 03.11.2026, 17:25