RM40S-1C
Codice prodotto:103004893

Descrizione prodotto
- Blocco porta con ritenuta magnetica
- combinabile su tutti i lati
- Forza di ritenuta in funzione del montaggio
- Custodia in acciaio temperato
- Non sensibile allo sporco
- Adatto per il settore alimentare
Dati per l'ordine
CodiceRM40S-1C
Codice articolo (codice d'ordine)103004893
EAN (European Article Number)4030661434995
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-24-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-24-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002594
Numero ETIM, versione 6.0EC002594
Dati generali
Materiale della custodiaacciaio inossidabile
Peso lordo420g
Dati meccanici
Area attivalateralmentelato angolo
Forza di ritenuta25N35N
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza88mm
altezza27mm
profondità14,5mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 21.11.2026, 08:04