RMEHGN
Codice prodotto:101195071

Descrizione prodotto
- Calotta elevata
- Multi LED integrato, extra-luminoso e posto sulla parte superiore del dispositivo
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
- Grado di protezione IP65
- Custodia di alluminio
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceRMEHGN
Codice articolo (codice d'ordine)101195071
EAN (European Article Number)4030661601649
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-11
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-11
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-11
Numero ETIM, versione 7.0EC000223
Numero ETIM, versione 6.0EC000223
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)La flangia di montaggio ELM è compresa nella fornitura
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersioneMontaggio piastra frontalesegnalatori luminosi
forma di costruzioneCalotta altaPiatto altaTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbroTenute piatte, Guarnizioni
Materiale della calottamateriale sintetico
Materiale dell'anello frontaleAlluminio
Colore della calottaverde
Colore dell'anello frontaleArgento
Peso lordo50g
Dati generali - Caratteristiche
Montaggio piastra frontaleSì
Possibilità di illuminazioneSì
flangia di montaggioSì
Isolamento completo: Sì
Display integrato, generaleSì
Dati meccanici
Forza di azionamento0,2N
MontaggioFlangia di montaggio ELM
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Corsa di azionamento, minima4mm
Corsa di azionamento, massima5mm
Dati meccanici - Dimensioni
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
diametro totale39,5mm
Altezza della cupola11mm
Diametro della calotta25mm
Diametro dell'anello frontale39,5mm
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
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Dati elettrici
Frequenza di commutazione del dispositivo di controllo, massima1.000/h
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)per 24VAC/DC
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 22.11.2026, 16:01