RMLFBL
Codice prodotto:101188296

Descrizione prodotto
- Cupola piatta
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
- Grado di protezione IP65
- Custodia di alluminio
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceRMLFBL
Codice articolo (codice d'ordine)101188296
EAN (European Article Number)4030661487274
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-11
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-11
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-11
Numero ETIM, versione 7.0EC000223
Numero ETIM, versione 6.0EC000223
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersioneMontaggio piastra frontalesegnalatori luminosi
forma di costruzionePiatto altaTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbroTenute piatte, Guarnizioni
Materiale della calottavetro
Materiale dell'anello frontaleAlluminio
Colore della calottablu
Colore dell'anello frontaleArgento
Colore del rivestimento della guarnizioneblu
Peso lordo45g
Dati generali - Caratteristiche
Montaggio piastra frontaleSì
Possibilità di illuminazioneSì
flangia di montaggioSì
Isolamento completo: Sì
Display integrato, generaleno
Dati meccanici
Forza di azionamento0,2N
MontaggioFlangia di montaggio ELM
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Corsa di azionamento, minima4mm
Corsa di azionamento, massima5mm
Dati meccanici - Dimensioni
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
diametro totale39,5mm
Altezza della cupola0,5mm
Diametro della calotta25mm
Diametro dell'anello frontale39,5mm
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
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Dati elettrici
Frequenza di commutazione del dispositivo di controllo, massima1.000/h
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)La flangia di montaggio ELM è compresa nella fornitura
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 06.11.2026, 21:56